HER 1840
Reduktionshylsa för elektrodhållare, fyrkantig, justerbar
Artikel 10
| |
ADP
|
b
|
l
|
h
|
h1
|
E 1230/.. x ..
|
d
|
Stycken per förpackningsenhet
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HER 1840/ 6
|
|
25
|
25
|
35
|
10
|
E 1230/ 5 x 10
|
6
|
1
|
|
HER 1840/ 7
|
|
25
|
25
|
35
|
10
|
E 1230/ 5 x 10
|
7
|
1
|
|
HER 1840/ 8
|
|
25
|
25
|
35
|
20
|
E 1230/ 5 x 10
|
8
|
1
|
|
HER 1840/ 9
|
|
25
|
25
|
35
|
20
|
E 1230/ 5 x 10
|
9
|
1
|
|
HER 1840/10
|
|
25
|
25
|
35
|
20
|
E 1230/ 5 x 8
|
10
|
1
|
|
HER 1840/12
|
|
25
|
25
|
35
|
20
|
E 1230/ 5 x 8
|
12
|
1
|
|
HER 1840/14
|
|
25
|
25
|
35
|
20
|
E 1230/ 5 x 6
|
14
|
1
|
|
HER 1840/16
|
|
25
|
25
|
35
|
20
|
E 1230/ 5 x 6
|
16
|
1
|
|
HER 1840/18
|
|
25
|
25
|
35
|
20
|
E 1230/ 5 x 5
|
18
|
1
|
|
HER 1840/20
|
|
25
|
25
|
35
|
20
|
E 1230/ 5 x 4
|
20
|
1
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Reduktionshylsa för elektrodhållare, fyrkantig, justerbar
- Lämplig för HER 1112/ 25, HER 1118/ 25, HER 1212/ 25 och HER 1412/ 25
- För spänning av runda kopparelektroder
Material
- 1.2083
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga in