Articolo 2

ADP
Corsa
b
h
l
b1
l1
M1
b2
E 33802/ 20
20
32
57
33
-
9
M8
30.04
E 33802/ 40
40
52
106
35
30
10
M8
48.59

Dettagli

Materiale

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.