Artikelen 2

ADP
Slag
b
h
l
b1
l1
M1
b2
E 33802/ 20
20
32
57
33
-
9
M8
30.04
E 33802/ 40
40
52
106
35
30
10
M8
48.59

Details

Materiaal

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.