Artikel 2

ADP
Slag
b
h
l
b1
l1
M1
b2
E 33802/ 20
20
32
57
33
-
9
M8
30.04
E 33802/ 40
40
52
106
35
30
10
M8
48.59

Detaljer

Material

  • 1.2842 ≈60 HRC
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.