Articolo 2

ADP
b3
Pz. / Conf.
b
d
h
t
b1
b2
HER 1272/15
15
1
54
13
42.5
20
16.5
7.5
HER 1272/25
25
1
54
13
42.5
20
26.5
12.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Elementi di riferimento integrati direttamente nel portaelettrodo
  • Predisposto per codificare chip
  • Con viti di fissaggio incluse

Materiale

  • 1.0038, brunito
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.