E 1799
Base per espulsore a cambio rapido
Articolo 7
|
|
ADP
|
d1
|
Tipo
|
l
|
d2
|
d3
|
d4
|
forza di trazione mass.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1799/ 3/A
|
|
3
|
Tipo A
|
30
|
11
|
15
|
- |
1800
|
|
E 1799/ 4/A
|
|
4
|
Tipo A
|
30
|
12
|
16
|
- |
1800
|
|
E 1799/ 5/A
|
|
5
|
Tipo A
|
30
|
13
|
17
|
- |
2800
|
|
E 1799/ 6/A
|
|
6
|
Tipo A
|
30
|
14
|
18
|
4.2
|
3800
|
|
E 1799/ 8/A
|
|
8
|
Tipo A
|
30
|
16
|
20
|
6.2
|
4700
|
|
E 1799/10/A
|
|
10
|
Tipo A
|
30
|
18
|
22
|
7
|
6400
|
|
E 1799/12/A
|
|
12
|
Tipo A
|
30
|
20
|
24
|
9
|
7600
|
Dettagli
Descrizione del prodotto
- Temperatura massima: 150 °C
Materiale
- 1.7242 ≈58 HRC
- Ottone
Documenti
Accessori
Consigliato per voi