Vare 7

ADP
d1
Type
l
d2
d3
d4
F [N]
E 1799/ 3/A
3
Type A
30
11
15
-
1800
E 1799/ 4/A
4
Type A
30
12
16
-
1800
E 1799/ 5/A
5
Type A
30
13
17
-
2800
E 1799/ 6/A
6
Type A
30
14
18
4.2
3800
E 1799/ 8/A
8
Type A
30
16
20
6.2
4700
E 1799/10/A
10
Type A
30
18
22
7
6400
E 1799/12/A
12
Type A
30
20
24
9
7600

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 150 °C

Materiale

  • 1.7242 ≈58 HRC
  • Messing
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.