Articolo 2

ADP
Tipo
Contenuto del set
V 34422/1/4/Set 3-6
Set 3-6
Inserti per cacciavite esagonale V 34422 in set: 3, 4, 5, 6 + V 344022/1/4
V 34422/1/2/Set 4-17
Set 4-17
Inserti per cacciavite esagonale V 34422 in set: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 + V 344022/1/2

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Comando quadrangolare 1/4“ e 1/2“
  • Testa cromata, lama brunita, per un’elevata resistenza alla corrosione

Materiale

  • Testa in acciaio al cromo vanadio e lama in acciaio per utensili, temprato e bonificato
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.