Articolo 1

ADP
Zigrinature
l
b
V 24430/H2/200
2
200
8

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per la rimozione manuale di acciaio, ferro e metalli non ferrosi
  • Con taglio su tutti i lati
  • Estremità semi-tronca

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 24430/H2/200 Lima per meccanica, quadrata Immagine singola del prodotto

V 24430/H2/200

Lima per meccanica, quadrata

pz.
Non è possibile ordinare meno di 3 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.