Articolo 1

ADP
d1
d
l
V 241101/3,2
3.2
13.5
130

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Impugnatura in alluminio, per lame da Ø3,2 V 24100

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 241101/3,2 Impugnatura di ricambio, alluminio, per lame per sbavatura Ø3,2 Immagine singola del prodotto

V 241101/3,2

Impugnatura di ricambio, alluminio, per lame per sbavatura Ø3,2

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.