Artikel 1

ADP
d1
d
l
V 241101/3,2
3.2
13.5
130

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Aluminiumhandtag för Ø3.2 blad V 24100

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

V 241101/3,2 Utbyteshandtag i aluminium för Ø3,2 knivar Enskild produktbild

V 241101/3,2

Utbyteshandtag i aluminium för Ø3,2 knivar

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.