Articol 1

ADP
d1
d
l
V 241101/3,2
3.2
13.5
130

Detalii

Descriere produs

  • Mâner aluminiu pentru lame Ø3,2 V 24100

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

V 241101/3,2 Mâner de schimb, aluminiu, pentru lame debavurare Ø3,2 Cadru produs

V 241101/3,2

Mâner de schimb, aluminiu, pentru lame debavurare Ø3,2

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.