Articolo 10

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
l4
E 2112/10/1,3
10
1.3
15
150
4
0.8
4
E 2112/10/1,6
10
1.6
15
150
4
1.2
4
E 2112/10/2,4
10
2.4
15
150
4
1.8
4
E 2112/16/2,4
16
2.4
20
200
7
1.8
7
E 2112/16/3,3
16
3.3
20
200
7
2.5
7
E 2112/16/4
16
4
20
200
7
3.2
7
E 2112/16/5
16
5
20
200
7
4
7
E 2112/16/6
16
6
20
200
8
5
7
E 2112/25/6
25
6
30
200
12
5
12
E 2112/25/8
25
8
30
200
12
7
12

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima (acqua): 100°C
  • Temperatura massima (olio): 170°C

Materiale

  • 1.4301 / FKM (Viton)
  • Inossidabile
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.