Articolo 11

ADP
d2
l
R
d1
l2
d3
l3
b4
d4
E 1516/10 / 45
M10
45
0.5
18
25
26
6
13
6
E 1516/10 / 55
M10
55
0.5
18
30
26
6
13
6
E 1516/12 / 45
M12
45
1
20
30
28
8
14
6
E 1516/12 / 65
M12
65
1
20
35
28
8
14
6
E 1516/16 / 65
M16
65
1
26
50
35
8
17.5
6
E 1516/16 /100
M16
100
1
26
50
35
8
17.5
6
E 1516/16x1,5/ 65
M16 x 1,5
65
1
26
50
35
8
17.5
6
E 1516/16x1,5/100
M16 x 1,5
100
1
26
50
35
8
17.5
6
E 1516/20 / 65
M20
65
1
30
45
40
8
20
6
E 1516/20 /100
M20
100
1
30
50
40
8
20
6
E 1516/22x1,5/ 65
M22 x 1,5
65
1
30
45
40
8
20
6

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Gli espulsori possono essere posizionati centralmente senza problemi

Vantaggi

  • Sostituiscono la filettatura del tavolino espulsori, che di solito è troppo corta.
  • Adattato alle dimensioni delle filettature delle presse per lo stampaggio a iniezione e per la pressofusione
  • Disponibile in 2 diverse versioni robuste con protezione antirotazione

Materiale

  • 1.7131 ≈660 N/mm²
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.