Articles 11

ADP
d2
l
R
d1
l2
d3
l3
b4
d4
E 1516/10 / 45
M10
45
0.5
18
25
26
6
13
6
E 1516/10 / 55
M10
55
0.5
18
30
26
6
13
6
E 1516/12 / 45
M12
45
1
20
30
28
8
14
6
E 1516/12 / 65
M12
65
1
20
35
28
8
14
6
E 1516/16 / 65
M16
65
1
26
50
35
8
17.5
6
E 1516/16 /100
M16
100
1
26
50
35
8
17.5
6
E 1516/16x1,5/ 65
M16 x 1,5
65
1
26
50
35
8
17.5
6
E 1516/16x1,5/100
M16 x 1,5
100
1
26
50
35
8
17.5
6
E 1516/20 / 65
M20
65
1
30
45
40
8
20
6
E 1516/20 /100
M20
100
1
30
50
40
8
20
6
E 1516/22x1,5/ 65
M22 x 1,5
65
1
30
45
40
8
20
6

Détails

Description du produit

  • les éjecteurs peuvent être placés de façon centrée sans difficultés

Avantages

  • Remplacement du filetage généralement trop court dans la batterie d’éjection
  • Adapté aux tailles des filetages des presses à injecter et des machines à fonderie sous pression
  • Disponible en 2 différentes versions robustes avec sécurité antirotation

Matériau

  • 1.7131 ≈660 N/mm²
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.