Artigos 11

ADP
d2
l
R
d1
l2
d3
l3
b4
d4
E 1516/10 / 45
M10
45
0.5
18
25
26
6
13
6
E 1516/10 / 55
M10
55
0.5
18
30
26
6
13
6
E 1516/12 / 45
M12
45
1
20
30
28
8
14
6
E 1516/12 / 65
M12
65
1
20
35
28
8
14
6
E 1516/16 / 65
M16
65
1
26
50
35
8
17.5
6
E 1516/16 /100
M16
100
1
26
50
35
8
17.5
6
E 1516/16x1,5/ 65
M16 x 1,5
65
1
26
50
35
8
17.5
6
E 1516/16x1,5/100
M16 x 1,5
100
1
26
50
35
8
17.5
6
E 1516/20 / 65
M20
65
1
30
45
40
8
20
6
E 1516/20 /100
M20
100
1
30
50
40
8
20
6
E 1516/22x1,5/ 65
M22 x 1,5
65
1
30
45
40
8
20
6

Detalhes

Descrição do produto

  • Facilita o centramento do conjunto de extração

Vantagens

  • Substitui a rosca que é habitualmente demasiado curta no conjunto do extrator para punções
  • Coordenado com os tamanhos de rosca das máquinas de moldes por injeção e fundição injetada
  • Em 2 diferentes e robustas versões com bloqueio anti-rotação

Material

  • 1.7131 ≈660 N/mm²
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.