商品 11

ADP
d2
l
R
d1
l2
d3
l3
b4
d4
E 1516/10 / 45
M10
45
0.5
18
25
26
6
13
6
E 1516/10 / 55
M10
55
0.5
18
30
26
6
13
6
E 1516/12 / 45
M12
45
1
20
30
28
8
14
6
E 1516/12 / 65
M12
65
1
20
35
28
8
14
6
E 1516/16 / 65
M16
65
1
26
50
35
8
17.5
6
E 1516/16 /100
M16
100
1
26
50
35
8
17.5
6
E 1516/16x1,5/ 65
M16 x 1,5
65
1
26
50
35
8
17.5
6
E 1516/16x1,5/100
M16 x 1,5
100
1
26
50
35
8
17.5
6
E 1516/20 / 65
M20
65
1
30
45
40
8
20
6
E 1516/20 /100
M20
100
1
30
50
40
8
20
6
E 1516/22x1,5/ 65
M22 x 1,5
65
1
30
45
40
8
20
6

详情

Product description

  • Enables easy centring of ejectors

Advantages

  • Replaces the thread that is usually too short in the ejector set
  • Coordinated to the thread sizes of the injection moulding and die casting machines
  • In 2 different, robust versions with anti-rotation blocking

Material

  • 1.7131 ≈660 N/mm²

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。