Articolo 126

ADP
b
l
s
E 1425/ 96 96/6
96
96
6
E 1425/ 96 126/6
96
126
6
E 1425/ 96 156/6
96
156
6
E 1425/126 126/6
126
126
6
E 1425/126 156/6
126
156
6
E 1425/126 246/6
126
246
6
E 1425/156 156/6
156
156
6
E 1425/156 196/6
156
196
6
E 1425/156 206/6
156
206
6
E 1425/156 246/6
156
246
6
E 1425/156 296/6
156
296
6
E 1425/156 346/6
156
346
6
E 1425/196 196/6
196
196
6
E 1425/196 206/6
196
206
6
E 1425/196 246/6
196
246
6
E 1425/196 296/6
196
296
6
E 1425/196 346/6
196
346
6
E 1425/196 396/6
196
396
6
E 1425/196 496/6
196
496
6
E 1425/216 246/6
216
246
6
E 1425/216 296/6
216
296
6
E 1425/216 396/6
216
396
6
E 1425/246 246/6
246
246
6
E 1425/246 266/6
246
266
6
E 1425/246 296/6
246
296
6
E 1425/246 346/6
246
346
6
E 1425/246 396/6
246
396
6
E 1425/246 446/6
246
446
6
E 1425/246 496/6
246
496
6
E 1425/266 296/6
266
296
6

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Conduttività termica (λ): 0,19 W/mK
  • Resistenza alla pressione: 600 N/mm²
  • Temperatura massima: 210°C

Vantaggi

  • Massima precisione, grazie al parallelismo di 0,02 mm
  • Rettificate ad alta precisione e disponibili nelle resistenze alla compressione 330 N / mm² e 600 N / mm²
  • Immediatamente disponibili a magazzino o realizzabili secondo disegno
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.