E 1425
Placa aislante sin agujero de centraje
Artículos 126
|
|
ADP
|
b
|
l
|
s
|
|---|---|---|---|---|
|
E 1425/ 96 96/6
|
|
96
|
96
|
6
|
|
E 1425/ 96 126/6
|
|
96
|
126
|
6
|
|
E 1425/ 96 156/6
|
|
96
|
156
|
6
|
|
E 1425/126 126/6
|
|
126
|
126
|
6
|
|
E 1425/126 156/6
|
|
126
|
156
|
6
|
|
E 1425/126 246/6
|
|
126
|
246
|
6
|
|
E 1425/156 156/6
|
|
156
|
156
|
6
|
|
E 1425/156 196/6
|
|
156
|
196
|
6
|
|
E 1425/156 206/6
|
|
156
|
206
|
6
|
|
E 1425/156 246/6
|
|
156
|
246
|
6
|
|
E 1425/156 296/6
|
|
156
|
296
|
6
|
|
E 1425/156 346/6
|
|
156
|
346
|
6
|
|
E 1425/196 196/6
|
|
196
|
196
|
6
|
|
E 1425/196 206/6
|
|
196
|
206
|
6
|
|
E 1425/196 246/6
|
|
196
|
246
|
6
|
|
E 1425/196 296/6
|
|
196
|
296
|
6
|
|
E 1425/196 346/6
|
|
196
|
346
|
6
|
|
E 1425/196 396/6
|
|
196
|
396
|
6
|
|
E 1425/196 496/6
|
|
196
|
496
|
6
|
|
E 1425/216 246/6
|
|
216
|
246
|
6
|
|
E 1425/216 296/6
|
|
216
|
296
|
6
|
|
E 1425/216 396/6
|
|
216
|
396
|
6
|
|
E 1425/246 246/6
|
|
246
|
246
|
6
|
|
E 1425/246 266/6
|
|
246
|
266
|
6
|
|
E 1425/246 296/6
|
|
246
|
296
|
6
|
|
E 1425/246 346/6
|
|
246
|
346
|
6
|
|
E 1425/246 396/6
|
|
246
|
396
|
6
|
|
E 1425/246 446/6
|
|
246
|
446
|
6
|
|
E 1425/246 496/6
|
|
246
|
496
|
6
|
|
E 1425/266 296/6
|
|
266
|
296
|
6
|
Detalles
Descripción del producto
- Conductividad térmica (λ): 0,19 W/mK
- Resistencia a la compresión: 600 N/mm²
- Temperatura máxima: 210 °C
Ventajas
- Paralelismo de 0,02 mm que garantiza la máxima precisión
- Rectificadas con alta precisión y disponibles con resistencia 330 N/mm² y 600 N/mm²
- En almacén como producto estándar o fabricadas sobre pedido de acuerdo con su plano
Aquí puede configurar el producto a la medida de sus necesidades.
Abrir el configurador