E 1425
Płyta termoizolacyjna bez otworów
Artykuły 126
|
|
ADP
|
b
|
l
|
s
|
|---|---|---|---|---|
|
E 1425/ 96 96/6
|
|
96
|
96
|
6
|
|
E 1425/ 96 126/6
|
|
96
|
126
|
6
|
|
E 1425/ 96 156/6
|
|
96
|
156
|
6
|
|
E 1425/126 126/6
|
|
126
|
126
|
6
|
|
E 1425/126 156/6
|
|
126
|
156
|
6
|
|
E 1425/126 246/6
|
|
126
|
246
|
6
|
|
E 1425/156 156/6
|
|
156
|
156
|
6
|
|
E 1425/156 196/6
|
|
156
|
196
|
6
|
|
E 1425/156 206/6
|
|
156
|
206
|
6
|
|
E 1425/156 246/6
|
|
156
|
246
|
6
|
|
E 1425/156 296/6
|
|
156
|
296
|
6
|
|
E 1425/156 346/6
|
|
156
|
346
|
6
|
|
E 1425/196 196/6
|
|
196
|
196
|
6
|
|
E 1425/196 206/6
|
|
196
|
206
|
6
|
|
E 1425/196 246/6
|
|
196
|
246
|
6
|
|
E 1425/196 296/6
|
|
196
|
296
|
6
|
|
E 1425/196 346/6
|
|
196
|
346
|
6
|
|
E 1425/196 396/6
|
|
196
|
396
|
6
|
|
E 1425/196 496/6
|
|
196
|
496
|
6
|
|
E 1425/216 246/6
|
|
216
|
246
|
6
|
|
E 1425/216 296/6
|
|
216
|
296
|
6
|
|
E 1425/216 396/6
|
|
216
|
396
|
6
|
|
E 1425/246 246/6
|
|
246
|
246
|
6
|
|
E 1425/246 266/6
|
|
246
|
266
|
6
|
|
E 1425/246 296/6
|
|
246
|
296
|
6
|
|
E 1425/246 346/6
|
|
246
|
346
|
6
|
|
E 1425/246 396/6
|
|
246
|
396
|
6
|
|
E 1425/246 446/6
|
|
246
|
446
|
6
|
|
E 1425/246 496/6
|
|
246
|
496
|
6
|
|
E 1425/266 296/6
|
|
266
|
296
|
6
|
Szczegóły
Opis produktu
- Przewodnictwo cieplne (λ): 0,19 W/mK
- Wytrzymałość na ściskanie: 600 N/mm²
- Maks. temperatura: 210°C
Zalety
- Maksymalna precyzja dzięki równoległości 0,02 mm
- Precyzyjnie szlifowane; dostępne w zakresach wytrzymałości 330 N / mm² oraz 600 N / mm²
- Dostępne w programie standardowym bezpośrednio z magazynu, a także na specjalne zamówienie wg rysunku
W tym miejscu można skonfigurować produkt zgodnie z własnymi wymaganiami.
Uruchom konfigurator