Articolo 8

ADP
t1
s1
M
l1
l4
t4
E 1317/30/ 6
30
6
M 5
44
24
17
E 1317/30/ 6,2
30
6.2
M 5
44
24
17
E 1317/38/ 6
38
6
M 6
62
36
22
E 1317/38/ 6,2
38
6.2
M 6
62
36
22
E 1317/50/ 8
50
8
M 6
80
48
27
E 1317/50/ 8,3
50
8.3
M 6
80
48
27
E 1317/70/10
70
10
M 8
98
60
38
E 1317/70/10,3
70
10.3
M 8
98
60
38

Dettagli

Materiale

  • 1.2842 ≈56 HRC

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

Hai domande sul prodotto?

Effettua il login o registrati per porre domande ai nostri esperti.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.