Articles 8

ADP
t1
s1
M
l1
l4
t4
E 1317/30/ 6
30
6
M 5
44
24
17
E 1317/30/ 6,2
30
6.2
M 5
44
24
17
E 1317/38/ 6
38
6
M 6
62
36
22
E 1317/38/ 6,2
38
6.2
M 6
62
36
22
E 1317/50/ 8
50
8
M 6
80
48
27
E 1317/50/ 8,3
50
8.3
M 6
80
48
27
E 1317/70/10
70
10
M 8
98
60
38
E 1317/70/10,3
70
10.3
M 8
98
60
38

Détails

Matériau

  • 1.2842 ≈56 HRC
  • avec revêtement DLC
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.