Articol 1

ADP
SNR atenuare [dB]
Gr. [g]
ASG 3240/32
32
218

Detalii

Descriere produs

  • Pentru zone cu zgomot ridicat
  • Bandă căptușită pentru un confort optim
  • Suprafața moale garantează o potrivire plăcută
  • Ușor, cu volum mic de capsule

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

ASG 3240/32 Cască antifon, K2, SNR 32dB Cadru produs

ASG 3240/32

Cască antifon, K2, SNR 32dB

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.