Articolo 1

ADP
b
Pz. / Conf.
d
h
HER 1662/51
51
1
18
41

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con ITS-50
  • Predisposto per codificare chip

Materiale

  • 3.3547

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 1662/51 Portaelettrodi liscio, alluminio Immagine singola del prodotto

HER 1662/51

Portaelettrodi liscio, alluminio

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.