Articolo 5

ADP
b3
Pz. / Conf.
b
d
h
t
b1
b2
HER 1472/10
10
1
51
18
41
20
11.5
5
HER 1472/15
15
1
51
18
41
20
16.5
7.5
HER 1472/20
20
1
51
18
41
20
21.5
10
HER 1472/25
25
1
51
18
41
20
26.5
12.5
HER 1472/30
30
1
51
18
41
20
31.5
15

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con ITS-50
  • Predisposto per codificare chip
  • Con viti di fissaggio incluse

Materiale

  • 2.0401
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.