Articolo 1

ADP
ER
Tipo
Contenuto del set
HER 1132/ER32/Set
32
Set
  • Per il contenuto della pagina vedi dati informativi in PDF nell’area download

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Predisposto per codificare chip
  • Elementi di riferimento originali
  • Compatibile con ITS-50

Materiale

  • 1.2083, temprato

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

Contenuto del set

  • Per il contenuto della pagina vedi dati informativi in PDF nell’area download
HER 1132/ER32/Set Portaelettrodi ITS - 50 per pinze di serraggio ER32, acciaio Set

HER 1132/ER32/Set

Portaelettrodi ITS - 50 per pinze di serraggio ER32, acciaio

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.