Artikel 1

ADP
ER
Typ
Innehåll i satsen
HER 1132/ER32/Set
32
Set
  • Set components see PDF datasheet in download area

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Förbered för chipmärkning
  • Original referenselement
  • Kompatibel med ITS-50

Material

  • 1.2083, härdat

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

Ingår i setet

  • Set components see PDF datasheet in download area
HER 1132/ER32/Set Elektrodhållare ITS - 50 for chuck ER32, stål Sats

HER 1132/ER32/Set

Elektrodhållare ITS - 50 for chuck ER32, stål

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.