Articolo 4

ADP
Lavorazione
l
d1
V 20610/A01
A01
135
3 - 10
V 20610/A11
A11
135
10 - 25
V 20610/A21
A21
180
19 - 60
V 20610/A31
A31
225
40 - 100

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Punta stabile, temprata, con angolatura a 90°, per lo smontaggio degli anelli di sicurezza sugli alberi
  • Superficie annerita con testa lucidata
  • Compatibile con E 1575

Materiale

  • Acciaio al cromo vanadio forgiato
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.