Articolo 4

ADP
Lavorazione
l
d3
V 20620/J0
J0
135
8 - 13
V 20620/J1
J1
135
12 - 25
V 20620/J2
J2
180
19 - 60
V 20620/J3
J3
225
40 - 100

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Punta stabile, temprata, per lo smontaggio degli anelli di sicurezza nei fori
  • Superficie annerita con testa lucidata
  • Compatibile con E 1570

Materiale

  • Acciaio al cromo vanadio forgiato
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.