Položek 2

ADP
Tvar
a
d
Zrnitost
b
l
l1
d3
V 74465/01/4,2/200 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
4.2
-
200/D91
1.3
50
15
3
V 74465/02/0,6/400 meu-simple-table-cell__cell-product-img
02
0.6
-
400/D54
4
50
15
3

Podrobnosti

Popis produktu

  • Nejlepší kvalita diamantu
  • Optimální pro pilovací a ultrazvukové přístroje
  • Stabilní tělo
  • Vysoce kvalitní galvanická vrstva
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.