Articolo 1

ADP
SW
l1
l2
d2
GDZK 3440/1/4
22
25
16
1/4"

Dettagli

Materiale

  • 2.0401 (CuZn)

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GDZK 3440/1/4 Raccordo rapido NW 7.2 con filettatura femmina Immagine singola del prodotto

GDZK 3440/1/4

Raccordo rapido NW 7.2 con filettatura femmina

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.