Articol 1

ADP
SW
l1
l2
d2
GDZK 3440/1/4
22
25
16
1/4"

Detalii

Material

  • 2.0401 (CuZn)

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GDZK 3440/1/4 Cuplă rapidă NW 7.2 cu filet interior Cadru produs

GDZK 3440/1/4

Cuplă rapidă NW 7.2 cu filet interior

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.