Artikel 1

ADP
SW
l1
l2
d2
GDZK 3440/1/4
22
25
16
1/4"

Detaljer

Material

  • 2.0401 (CuZn)

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GDZK 3440/1/4 Snabbkoppling NW 7.2 med invändig gänga Enskild produktbild

GDZK 3440/1/4

Snabbkoppling NW 7.2 med invändig gänga

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.