Artikel 1

ADP
h max.
h1
h
GESB 6405/1300
1300
75
750

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Optimal för hängmotor GESB 1200
  • Höjd genom utdrag steglöst inställbar
  • Med bordsklämma

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GESB 6405/1300 Teleskopstativ för hängmotor Enskild produktbild

GESB 6405/1300

Teleskopstativ för hängmotor

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.