Articolo 3

ADP
MB
Tipo di filetto
Catalogo virtuale
MGL 4420/0,25-6
0,25-6
Metrica ISO
24
MGL 4420/4-62
4-62
Whitworth DIN
28
MGL 4420/0,25-6,0/4-62
0,25-6/4-62
Metrica + Whitworth
52

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per determinare il passo di una filettatura
  • Lamelle fresate con dicitura
  • Con vite di fissaggio
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.