Articolo 1

ADP
Catalogo virtuale
MB
Misura nominale
Progressione
l
MGL 1250/20/0,05-1
20
0,05-1
0,05 - 1,0
0,05
100

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Lamelle coniche, munite di dicitura
  • Con vite di fissaggio
  • Non magnetico

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MGL 1250/20/0,05-1 Spessimetro, ottone Immagine singola del prodotto

MGL 1250/20/0,05-1

Spessimetro, ottone

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.