Articolo 3

ADP
d
l
l1
WZB 30217/ 6
6
260
180
WZB 30217/ 8
8
305
210
WZB 30217/10
10
340
235

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Punte ad alta prestazione con profilo parabolico dell'elica

Materiale

  • HSS-E (5% Co), nitrurato
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.