Conception d’un simple clic

En quelques clics à la conception finale – c’est ce que représentent les solutions de Meusburger. Nos assistants, configurateurs et outils CAD dans le portail vous accompagnent pour rendre votre processus de conception plus rapide et plus sûr. Les applications intuitives vous soulagent dans votre travail quotidien, raccourcissent les temps de production et garantissent une plus grande efficacité tout au long du cycle de vie de l’outil. Découvrez par vous-même à quel point la conception peut être facile.

Vos avantages

Prêt à voler haut ?

Lors de la conception, chaque détail compte, tout comme lors d’un vol au-dessus des nuages. Gagnez un vol exclusif en zeppelin, accompagné d’une visite passionnante de l’entreprise Meusburger !

Configuration en un temps record

Des conceptions complexes dans les plus brefs délais possibles ? C’est facilement possible grâce à nos outils numériques. Ils réduisent les phases de travail manuelles, minimisent les sources d’erreur et vous soutiennent à chaque phase de travail – des carcasses de moule jusqu’aux outils de découpe. Avec nos configurateurs et assistants, vous disposez d’options de conception flexibles et arrivez à votre solution finale en un temps record.

Découvrez vos possibilités – d’une simple pression de bouton

Configurateurs pour la construction de moules

Tous les outils nécessaires pour répondre à vos exigences de conception de carcasses de moule – de manière compacte et claire.

Configurateurs pour la construction d’outils de découpe

Vous trouverez ici tous les configurateurs pour la construction d’outils de découpe – parfaitement adaptés à vos besoins.

Outil CAD Meusburger

Découvrez notre solution logiciel autonome et conviviale pour la conception

Outil NX Meusburger

L’outil éprouvé pour Siemens NX – idéal pour un processus de conception de bout en bout qui fait gagner du temps.

Vedette : le configurateur de canaux chauds

Avec une variété de types de bloc-chauds, de buses et de positions variables, vous pouvez concevoir votre moule à canaux chauds exactement selon vos besoins.

Vos avantages :

  • Configuration rapide et intuitive
  • Affichage en direct + données 3D immédiatement disponibles
  • Sélection de la carcasse de moule appropriée, y compris les composants
  • Transparence totale des coûts grâce à l’affichage automatique des prix

Standardisation à tous les niveaux

Un haut degré de standardisation réduit les coûts d’entretien et de réparation et améliore l’interchangeabilité. Cela garantit la fiabilité de la production de vos outils, même après de nombreuses années.

Une expertise gratuite

Nos experts se sont penchés intensivement sur ce sujet et ont compilé un livre blanc. Téléchargez-le pour découvrir des informations passionnantes.

Service sans compromis

Nous proposons les bons produits et solutions innovantes pour répondre aux exigences de conception exigeantes. Gagnez du temps dans vos projets et configurez les composants sélectionnés pour votre conception directement dans notre portail. Vous pouvez immédiatement exporter les données 3D personnalisées et les charger dans vos projets. Découvrez les possibilités avec les exemples suivants.

Éjecteur bi-étagé E 1860

Notre éjecteur bi-étagé à course anticipée assure un mouvement sûr adapté avec précision de deux batteries d’éjection. Définissez vos paramètres individuels et obtenez des données CAD entièrement configurées pour une intégration directe dans votre conception.

Ressorts sur mesure

Définissez le ressort-système de compression requis et la situation de montage souhaitée – préchargé, en position de butée ou à n’importe quel point de la course de l’outil. Les données CAD sont ensuite générées automatiquement et vous sont disponibles quelques secondes plus tard dans trois variantes d’affichage pour transfert vers votre système CAD.

Outil CAD Meusburger – toutes les fonctions en un coup d’œil

Notre vidéo vous montre comment tirer le meilleur parti de l’outil CAD : de l’accès direct à la bibliothèque d’éléments standards Meusburger aux assistants intégrés pour les carcasses de moule et les blocs à colonnes, en passant par les modèles configurables avec espace de montage. Vous apprendrez également à profiter des mises à jour régulières, de l’utilisation hors ligne et de la compatibilité avec divers systèmes CAD.

Aperçu pratique pour un démarrage rapide

Nos petits flyers d’aperçu vous montrent d’un coup d’œil les outils les plus importants pour les concepteurs – idéaux comme référence dans le travail quotidien.

  • De nombreux assistants et configurateurs
  • Outil CAD Meusburger
  • Données 3D directement configurables
  • Code couleurs normalisé
  • Importation et exportation faciles des nomenclatures

Ceci pourrait aussi vous intéresser
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.