Konstrukcja za naciśnięciem przycisku

Zaledwie kilka kliknięć dzieli Cię od gotowej konstrukcji – oto, czym charakteryzują się rozwiązania firmy Meusburger. Nasze kreatory, konfiguratory i narzędzia CAD dostępne w portalu, pomogą przyspieszyć i zwiększyć bezpieczeństwo procesu projektowania. Intuicyjne aplikacje ułatwiają codzienną pracę, skracają czas realizacji i zapewniają większą wydajność w całym cyklu użytkowania narzędzia. Przekonaj się osobiście, jak prosty może być proces konstrukcji.

Korzyści

Gotowi na lot w przestworza?

W procesie konstrukcji liczy się każdy szczegół – podobnie jak podczas lotu wysoko nad chmurami. Możesz wygrać ekskluzywny lot sterowcem Zeppelin wraz z wycieczką po naszej firmie.

Konfiguracja w rekordowym czasie

Kompleksowe konstrukcje w możliwie najkrótszym czasie? Z naszymi narzędziami cyfrowymi jest to jak najbardziej możliwe. Ograniczają one czynności manualne, minimalizują źródła błędów i wspierają użytkownika na każdym etapie pracy – zarówno w budowie form wtryskowych, jak i narzędzi wykrawających. Dzięki naszym konfiguratorom i kreatorom uzyskasz swobodę projektowania i w rekordowym czasie otrzymasz gotowe rozwiązanie.

Odkryj swoje możliwości za jednym naciśnięciem przycisku

Konfiguratory do budowy form wtryskowych

Kompletne i przejrzyste narzędzia do projektowania form.

Konfiguratory do budowy narzędzi wykrawających

Tutaj znaleźć można wszystkie konfiguratory do budowy narzędzi wykrawających – idealnie dopasowane do potrzeb każdej aplikacji.

CAD-Tool Meusburgera

Warto zapoznać się z naszym łatwym w obsłudze, samodzielnym oprogramowaniem do projektowania.

NX-Tool Meusburgera

Sprawdzone narzędzie dla Siemens NX – idealne do szybkiego i spójnego procesu projektowania.

Ważna funkcja: konfigurator gorących kanałów

Dzięki szerokiej gamie typów rozdzielaczy oraz możliwości zmiany położenia i rozmiaru dysz, można dostosować formę gorącokanałową dokładnie do swoich wymagań.

Korzyści:

  • Szybka i intuicyjna konfiguracja
  • Wizualizacja konfiguracji na żywo i natychmiast dostępne dane 3D
  • Wybór pasującego korpusu formy wraz z elementami montażowymi
  • Pełna przejrzystość kosztów, dzięki automatycznemu wyświetlaniu cen

Standaryzacja na każdym etapie

Wysoki stopień standaryzacji zmniejsza nakłady na konserwację i naprawy oraz usprawnia wymianę części. Dzięki temu, nawet po wielu latach, narzędzia mogą nadal niezawodnie spełniać swoje zadania.

Bezpłatna wiedza specjalistyczna

Nasi eksperci intensywnie pracują nad wieloma zagadnieniami natury technicznej. Pobierz white paper aby uzyskać więcej przydatnych informacji.

Serwis bez kompromisów

Oferujemy odpowiednie produkty i innowacyjne rozwiązania spełniające wysokie wymagania konstrukcyjne. Można zaoszczędzić czas podczas projektowania i konfigurowania wybranych komponentów, korzystając z naszego portalu. Dostosowane dane 3D są gotowe do natychmiastowego eksportu i wykorzystania w indywidualnych projektach. Poznaj wszystkie możliwości na podstawie poniższych przykładów.

Dwutakt przyspieszający E 1860

Nasz dwutakt przyspieszający zapewnia precyzyjnie dopasowane i bezpieczne przemieszczanie dwóch zestawów płyt wypychaczy. Zdefiniuj swoje indywidualne parametry i otrzymaj gotowe dane CAD do bezpośredniej integracji ze swoim projektem.

Sprężyny na wymiar

Wystarczy określić wymaganą sprężynę naciskową i pożądane położenie montażowe – wstępne naprężenie, pozycję końcową, czy w dowolnym punkcie skoku narzędzia. Dane CAD zostaną następnie wygenerowane automatycznie i po kilku sekundach będą dostępne w trzech wariantach wizualizacji, gotowe do przesłania do systemu CAD.

CAD-Tool Meusburgera – wszystkie funkcje w skrócie

Nasze wideo pokazuje, jak optymalnie wykorzystać CAD-Tool Meusburgera: od bezpośredniego dostępu do biblioteki standardowych elementów, poprzez konfigurowalne modele z przestrzeniami montażowymi, aż po zintegrowane kreatory konstrukcji form i opraw wykrojników. Ponadto można uzyskać informacje na temat korzyści płynących z regularnych aktualizacji, możliwości korzystania w trybie offline oraz kompatybilności z różnymi systemami CAD.

Praktyczne zestawienie ułatwiające szybkie rozpoczęcie pracy

Nasze poręczne broszury informacyjne zawierają przegląd najważniejszych narzędzi dla konstruktorów – idealne źródło informacji w codziennej pracy.

  • Liczne kreatory i konfiguratory
  • CAD-Tool Meusburgera
  • Bezpośrednio konfigurowalne dane 3D
  • Standardowa tabela kolorów
  • Łatwy import i eksport list produktów

Interesujące tematy
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.