Articles 36

ADP
d1
l
n
r
b1
l1
l2
d3
l3
E 1770 DLC/ 1 x 100
1
100
4
0.2
0.97
30
70
2.5
1.2
E 1770 DLC/ 1 x 200
1
200
4
0.2
0.97
75
125
2.5
1.2
E 1770 DLC/ 1,5 x 100
1.5
100
4
0.2
1.47
30
70
3
1.5
E 1770 DLC/ 1,5 x 200
1.5
200
4
0.2
1.47
75
125
3
1.5
E 1770 DLC/ 2 x 100
2
100
4
0.2
1.96
30
70
4
2
E 1770 DLC/ 2 x 160
2
160
4
0.2
1.96
60
100
4
2
E 1770 DLC/ 2 x 200
2
200
4
0.2
1.96
75
125
4
2
E 1770 DLC/ 2 x 250
2
250
4
0.2
1.96
75
175
4
2
E 1770 DLC/ 2,5 x 100
2.5
100
4
0.3
2.46
30
70
5
2
E 1770 DLC/ 2,5 x 200
2.5
200
4
0.3
2.46
75
125
5
2
E 1770 DLC/ 3 x 100
3
100
6
0.3
2.96
30
70
6
3
E 1770 DLC/ 3 x 160
3
160
6
0.3
2.96
60
100
6
3
E 1770 DLC/ 3 x 200
3
200
6
0.3
2.96
75
125
6
3
E 1770 DLC/ 3 x 250
3
250
6
0.3
2.96
75
175
6
3
E 1770 DLC/ 3,5 x 100
3.5
100
6
0.3
3.46
30
70
7
3
E 1770 DLC/ 3,5 x 200
3.5
200
6
0.3
3.46
75
125
7
3
E 1770 DLC/ 4 x 100
4
100
6
0.3
3.96
30
70
8
3
E 1770 DLC/ 4 x 160
4
160
6
0.3
3.96
60
100
8
3
E 1770 DLC/ 4 x 200
4
200
6
0.3
3.96
75
125
8
3
E 1770 DLC/ 4 x 250
4
250
6
0.3
3.96
75
175
8
3
E 1770 DLC/ 4,5 x 100
4.5
100
6
0.3
4.46
30
70
8
3
E 1770 DLC/ 4,5 x 200
4.5
200
6
0.3
4.46
75
125
8
3
E 1770 DLC/ 5 x 100
5
100
8
0.3
4.96
30
70
10
3
E 1770 DLC/ 5 x 160
5
160
8
0.3
4.96
60
100
10
3
E 1770 DLC/ 5 x 200
5
200
8
0.3
4.96
75
125
10
3
E 1770 DLC/ 5 x 250
5
250
8
0.3
4.96
75
175
10
3
E 1770 DLC/ 6 x 100
6
100
8
0.5
5.96
30
70
12
5
E 1770 DLC/ 6 x 160
6
160
8
0.5
5.96
60
100
12
5
E 1770 DLC/ 6 x 200
6
200
8
0.5
5.96
75
125
12
5
E 1770 DLC/ 6 x 250
6
250
8
0.5
5.96
75
175
12
5

Détails

Description du produit

  • Température maximale : 200 °C

Avantages

  • Éventation rapide et ciblée de l’empreinte via l’éjecteur
  • Coupe à longueur individuelle possible grâce aux surfaces de ventilation sur quasiment toute la longueur de la tige
  • Optimale pour une utilisation en salle blanche grâce aux propriétés de fonctionnement à sec du revêtement DLC

Matériau

  • ≈1.2210 ≈60 HRC
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.