Articles 8

ADP
SK [kN]
M
b1
AMB [Nm]
AMS [Nm]
b
h
l
SW
h1
l1
h2
l2
l3
d
HWS 106/22/12/14
22
M12
14
40
50
45
5-38
65
6
30
11
61
-
15-50
M12
HWS 106/30/12/14
30
M12
14
70
100
54
6-68
135
8
36
13
86
25
13-110
M16
HWS 106/30/16/18
30
M16
18
150
100
54
6-68
135
8
36
16
86
28
16-114
M16
HWS 106/32/12/14
32
M12
14
70
100
54
6-50
95
8
36
12
78.5
20
12-82
M16
HWS 106/40/16/18
40
M16
18
150
150
60
6-50
110
10
42
15
92
26
15-95
M20
HWS 106/43/16/18
43
M16
18
150
150
60
5-80
155
10
42
16
107
32
16-134
M20
HWS 106/49/20/22
49
M20
22
200
220
75
7-88
175
12
52
19
125
36
19-165
M24
HWS 106/60/24/28
60
M24
28
280
300
90
8-102
203
12
57
22
143
45
63-180
M24

Détails

Description du produit

  • Construction compacte avec faible hauteur d’implantation et forces de bridage élevées
  • Montage simple des éléments de serrage
  • Permet un bridage rapide par exemple de plaques sur un plateau de machine avec des rainures en T
  • Construction robuste
  • Pièce d’appui incluse

Matériau

  • Acier allié, forgé et prétraité
  • Zingué noir
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.