Articles 4

ADP
d1
l1
l
h
Course
b1
d2
h2
l2
F max. [kN]
E 93382/ 6 x 25
M 6
25
73.5
87
0.75
18
21
22.5 - 24
63
4
E 93382/ 6 x 50
M 6
50
73.5
87
0.75
18
21
22.5 - 24
63
4
E 93382/ 8 x 25
M 8
25
91.5
107
1
20
25
26.5 - 28
79
7
E 93382/ 8 x 50
M 8
50
91.5
107
1
20
25
26.5 - 28
79
7

Détails

Description du produit

  • Position de bridage avec force de bridage max. réglable

Matériau

  • PA, renforcé de fibres de verre
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.