商品 4

ADP
d1
l1
l
h
冲程
b1
d2
h2
l2
F max. [kN]
E 93382/ 6 x 25
M 6
25
73.5
87
0.75
18
21
22.5 - 24
63
4
E 93382/ 6 x 50
M 6
50
73.5
87
0.75
18
21
22.5 - 24
63
4
E 93382/ 8 x 25
M 8
25
91.5
107
1
20
25
26.5 - 28
79
7
E 93382/ 8 x 50
M 8
50
91.5
107
1
20
25
26.5 - 28
79
7

详情

Product description

  • Clamping position can be adjusted to the maximum clamping force

Material

  • PA, glass fibre reinforced

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。