E 93382
Epäkeskovipu ulkokierteellä, termoplastinen
Artikkelit 4
|
|
ADP
|
d1
|
l1
|
l
|
h
|
Isku
|
b1
|
d2
|
h2: voidaan vaihdella säätömutterin avulla
|
l2
|
Kantavuus maks.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 93382/ 6 x 25
|
|
M 6
|
25
|
73.5
|
87
|
0.75
|
18
|
21
|
22.5 - 24
|
63
|
4
|
|
E 93382/ 6 x 50
|
|
M 6
|
50
|
73.5
|
87
|
0.75
|
18
|
21
|
22.5 - 24
|
63
|
4
|
|
E 93382/ 8 x 25
|
|
M 8
|
25
|
91.5
|
107
|
1
|
20
|
25
|
26.5 - 28
|
79
|
7
|
|
E 93382/ 8 x 50
|
|
M 8
|
50
|
91.5
|
107
|
1
|
20
|
25
|
26.5 - 28
|
79
|
7
|
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Jännitystaso säädettävissä maksimijännitykseen
Materiaali
- Lasikuituvahvistettu PA