E 93382
Páka s excentrem s vnějším závitem, termoplast
Položek 4
|
|
ADP
|
d1
|
l1
|
l
|
h
|
Zdvih
|
b1
|
d2
|
h2: variabilní prostřednictvím nastavovací matice
|
l2
|
Nosnost max.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 93382/ 6 x 25
|
|
M 6
|
25
|
73.5
|
87
|
0.75
|
18
|
21
|
22.5 - 24
|
63
|
4
|
|
E 93382/ 6 x 50
|
|
M 6
|
50
|
73.5
|
87
|
0.75
|
18
|
21
|
22.5 - 24
|
63
|
4
|
|
E 93382/ 8 x 25
|
|
M 8
|
25
|
91.5
|
107
|
1
|
20
|
25
|
26.5 - 28
|
79
|
7
|
|
E 93382/ 8 x 50
|
|
M 8
|
50
|
91.5
|
107
|
1
|
20
|
25
|
26.5 - 28
|
79
|
7
|
Podrobnosti
Popis produktu
- Upínací poloha nastavitelná s max. upínací silou
Materiál
- PA, vyztužený skleněnými vlákny