Vare 4

ADP
d1
l1
l
h
Slag
b1
d2
h2
l2
F max. [kN]
E 93382/ 6 x 25
M 6
25
73.5
87
0.75
18
21
22.5 - 24
63
4
E 93382/ 6 x 50
M 6
50
73.5
87
0.75
18
21
22.5 - 24
63
4
E 93382/ 8 x 25
M 8
25
91.5
107
1
20
25
26.5 - 28
79
7
E 93382/ 8 x 50
M 8
50
91.5
107
1
20
25
26.5 - 28
79
7

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Fastspændingspositionen kan justeres med maks. spændekraft

Materiale

  • PA, glasfiberforstærket
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.