E 1272 M
Anneau de levage pivotant
Articles 9
| |
ADP
|
d1
|
b
|
l
|
b1
|
l1
|
d2
|
l2
|
l3
|
max. kg
[kg]
|
max. kg
[kg]
|
max. kg
[kg]
|
max. kg
[kg]
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1272 M/ 8
|
|
M 8
|
25
|
15
|
45
|
53
|
35
|
10
|
27
|
1000
|
300
|
600
|
420
|
|
E 1272 M/10
|
|
M10
|
25
|
15
|
45
|
53
|
35
|
10
|
27
|
1500
|
500
|
1000
|
700
|
|
E 1272 M/12
|
|
M12
|
30
|
20
|
55
|
63
|
43
|
12
|
32
|
2000
|
700
|
1400
|
980
|
|
E 1272 M/16
|
|
M16
|
35
|
25
|
64
|
70
|
50
|
14
|
36
|
4000
|
1500
|
3000
|
2100
|
|
E 1272 M/20
|
|
M20
|
40
|
30
|
73
|
81
|
54
|
16
|
41
|
5000
|
2300
|
4600
|
3200
|
|
E 1272 M/24
|
|
M24
|
50
|
35
|
86
|
93
|
69
|
18
|
50
|
6500
|
3200
|
6400
|
4500
|
|
E 1272 M/30
|
|
M30
|
60
|
45
|
110
|
114
|
90
|
25
|
60
|
12000
|
4000
|
8000
|
5600
|
|
E 1272 M/36
|
|
M36
|
70
|
55
|
132
|
136
|
108
|
31
|
70
|
15000
|
7000
|
14000
|
9800
|
|
E 1272 M/42
|
|
M42
|
80
|
65
|
152
|
153
|
126
|
36
|
72
|
22000
|
9000
|
18000
|
12600
|
Détails
Description du produit
- Montage et démontage faciles et sans outils grâce à un mécanisme à ressort breveté
- Résistance à la charge en toutes directions
- Rotation sur 360 ° - Positionnement dans le sens de la charge
- Vis testée à 100% pour l'absence de fissures
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous