Artykuły 9

ADP
d1
b
l
b1
l1
d2
l2
l3
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 1272 M/ 8
M 8
25
15
45
53
35
10
27
1000
300
600
420
E 1272 M/10
M10
25
15
45
53
35
10
27
1500
500
1000
700
E 1272 M/12
M12
30
20
55
63
43
12
32
2000
700
1400
980
E 1272 M/16
M16
35
25
64
70
50
14
36
4000
1500
3000
2100
E 1272 M/20
M20
40
30
73
81
54
16
41
5000
2300
4600
3200
E 1272 M/24
M24
50
35
86
93
69
18
50
6500
3200
6400
4500
E 1272 M/30
M30
60
45
110
114
90
25
60
12000
4000
8000
5600
E 1272 M/36
M36
70
55
132
136
108
31
70
15000
7000
14000
9800
E 1272 M/42
M42
80
65
152
153
126
36
72
22000
9000
18000
12600

Szczegóły

Opis produktu

  • Prosty i niewymagający użycia narzędzi montaż i demontaż dzięki opatentowanemu mechanizmowi sprężynowemu
  • Możliwość wielostronnego obciążenia
  • Kąt obrotu 360° - pozycjonowanie w kierunku działania obciążenia
  • Śruba w 100 % sprawdzona pod kątem odporności na pęknięcia
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.