Articles 5

ADP
Type
b
h
l
b1
h1
b2
d2
h2
l2
l3
l4
l5
l6
c min.
c max.
F1 [kN]
F2 [kN]
w [°]
w [°]
HWS 204/ 0
0
32
81
99
4
18
23
4.5
8
31
22
5.5
- -
-1.5
3.5
0.5
0.7
95
-
HWS 204/ 1
1
34
98
119
5
19
22,5 - 26
4.5
10
39
27
5.5
16
-
-4
2
0.6
1.1
95
-
HWS 204/ 2
2
43
140
167
6
23
23 - 31
5.5
12
52
32
6
20
12.5
-3
4.5
0.8
1.2
105
60
HWS 204/ 3
3
46
186
224
8
33
32.5
7.5
18
79
35
7.5
20
-
2
11
1.2
2.5
105
60
HWS 204/ 4
4
64
221
271
10
42.5
43,5 - 46,5
8.6
20
101
53
13
32
-
-6
22.5
1.7
3.0
105
60

Détails

Description du produit

  • Types 2 à 4 avec coussinets de palier trempés
  • Manche bi-matière ergonomique
  • Vis de calage prétraitée et zinguée avec capuchon protecteur

Matériau

  • Acier, zingué et passivé
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.