商品 5

ADP
类型
b
h
l
b1
h1
b2
d2
h2
l2
l3
l4
l5
l6
c min.
c max.
F1 [kN]
F2 [kN]
w [°]
w [°]
HWS 204/ 0
0
32
81
99
4
18
23
4.5
8
31
22
5.5
- -
-1.5
3.5
0.5
0.7
95
-
HWS 204/ 1
1
34
98
119
5
19
22,5 - 26
4.5
10
39
27
5.5
16
-
-4
2
0.6
1.1
95
-
HWS 204/ 2
2
43
140
167
6
23
23 - 31
5.5
12
52
32
6
20
12.5
-3
4.5
0.8
1.2
105
60
HWS 204/ 3
3
46
186
224
8
33
32.5
7.5
18
79
35
7.5
20
-
2
11
1.2
2.5
105
60
HWS 204/ 4
4
64
221
271
10
42.5
43,5 - 46,5
8.6
20
101
53
13
32
-
-6
22.5
1.7
3.0
105
60

详情

产品描述

  • Types 2 to 4 with hardened bushings
  • Ergonomic handle made of two components
  • Tempered and galvanised clamping screw with protective cap

Material

  • Steel, galvanised and passivated

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.